Pro upevnění spouštěcích a reverzních kombinací na přístrojových adaptérech Comfort s nastavitelnou nosnou lištou.
- Obj. č.:
- SV 9635620
- Popis výrobku
- Pro upevnění přístrojových a reverzačních kombinací.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 9005
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 47,5 mm - Vhodné pro výrobce (typ)
- Eaton (PKZ/PKE velikost 0)
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,121 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Polohovací pomůcka, V=35 mm, Š=45mm