Pro upevnění reverzních spouštěcích kombinací.
- Obj. č.:
- SV 9635640
- Popis výrobku
- Pro upevnění kombinací reverzních spouštěčů se šířkou 90 mm.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 1 sada obsahuje 1 rozšiřující modul, 2 prodlužovací moduly, 3 spojovací kolíky
1 sada ≙ 1 ks - Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 80 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,26 kg
- Brutto hmotnost
- 0,287 kg
- Číslo celní sazby
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Pro upevnění kombinací reverzních spouštěčů se šířkou 90 mm.