Pro upevnění přímých spouštěčů různých délek.
- Obj. č.:
- SV 9635630
- Popis výrobku
- Pro upevnění přímých spouštěčů různých délek.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 40 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,136 kg
- Brutto hmotnost
- 0,183 kg
- Číslo celní sazby
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Pro upevnění přímých spouštěčů různých délek.