Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.
- Obj. č.:
- SV 9635373
- Provedení
- L3
- Popis funkce
- Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- V závislosti na požadovaném fázovém připojení jsou zapotřebí různá provedení adaptérů
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Jmenovitý proud max.
- 16 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V (AC), 1~
- Počet pólů
- 1 pól
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 14
- Délka přívodního kabelu
- 100 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Typ DIN lišty
- pevný
- Rozměry
- Šířka: 18 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 35 mm - Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,382 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,009
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177934566
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- Přístrojový adaptér 16 A, 690 V, L3
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod