Možnost umístit nástavbové prvky po celé ploše.
- Obj. č.:
- SV 9600000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Počet pólů
- 3 póly
40 mm - Lze umístit nástavbové prvky
- ano
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,212 kg
- Brutto hmotnost
- 0,218 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177140509
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Držák Mini-PLS 2
- Dokumentace
- Návod