Krycí profily

Obj. č.: SV 9608000

S možností individuálního zkrácení, montáž zaklapnutím do drážky spodního krycího profilu Mini-PLS.

Obj. č.:
SV 9608000
Materiál
Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Délka
250 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
Mini-PLS
Rozměry
Délka: 250 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,3 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
Krycí profil Mini-PLS, L=250 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)