E-Cu, průřez přípojnice 120 mm².
- Obj. č.:
- SV 9624000
- Materiál
- E-Cu
- Tloušťka lišty
- 3 mm
- Průřez
- 120 mm²
- Délka
- 1 500 mm
- Rozměry
- Délka: 1.500 mm
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 5,283 kg
- Brutto hmotnost
- 5,56 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,61
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Sběrnice Mini-PLS