Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.
- Obj. č.:
- SV 9614110
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 14
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Jmenovitý proud max.
- 12 A
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 160 mm - Počet nosných lišt / výška
- 1 / 7,5 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,23 kg
- Brutto hmotnost
- 0,306 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,038
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177240193
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- Přístroj.adaptér Mini-PLS, 12 A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod