Přístrojové adaptéry Mini-PLS

Obj. č.: SV 9617000

Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.

Obj. č.:
SV 9617000
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)
AWG 10
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Jmenovitý proud max.
40 A
Rozměry
Šířka: 54 mm
Výška: 160 mm
Počet nosných lišt / výška
1 / 15 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,33 kg
Brutto hmotnost
0,374 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,046
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Přístrojový adaptér Mini, 40 A
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu