Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.
- Obj. č.:
- SV 9627000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 10
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Jmenovitý proud max.
- 40 A
- Rozměry
- Šířka: 72 mm
Výška: 160 mm - Počet nosných lišt / výška
- 1 / 7,5 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Eaton
PKZ2 - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,385 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,046
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177140998
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- SV Mini-PLS adapter, 40 A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod