Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.
- Obj. č.:
- SV 9629000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 9011
- Připojovací vodiče (AWG)
- 35 mm²
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Jmenovitý proud max.
- 100 A
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 160 mm - Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,694 kg
- Brutto hmotnost
- 0,759 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,23
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- Přístrojový adaptér Mini, 100 A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod