- Obj. č.:
- SV 9341.000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Jmenovité provozní napětí
- 1000 V, 3~
- Lze umístit nástavbové prvky
- ano
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnice
- PLS 800
- S vnitřním upevněním
- ano
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,32 kg
- Brutto hmotnost
- 0,365 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177502772
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- RL60 držák přípojnice 3p, PLS800,bal=4ks