Speciální E-Cu přípojnice PLS

Obj. č.: SV 3524000

Délky od 495 mm do 2400 mm.

Obj. č.:
SV 3524000
Materiál
E-Cu
Tloušťka lišty
5 mm
Průřez
300 mm²
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Typ přípojnic
Přípojnice E-Cu
Vhodné pro přípojnicový systém
PLS 800
Rozměry
Délka: 495 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
3,84 kg
Brutto hmotnost
3,84 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,32
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177043664
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnicová lišta PLS800A
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace