Speciální E-Cu přípojnice PLS

Obj. č.: SV 3529000

Délky od 495 mm do 2400 mm.

Obj. č.:
SV 3529000
Materiál
E-Cu
Tloušťka lišty
10 mm
Průřez
900 mm²
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Typ přípojnic
Přípojnice E-Cu
Vhodné pro přípojnicový systém
PLS 1600
Rozměry
Délka: 1.095 mm
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
26,58 kg
Brutto hmotnost
26,58 kg
Podíl mědi (kg / ks)
8,81
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnicová lišta PLS1600A
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace