- Obj. č.:
- SV 9320.070
- Popis výrobku
- Pro tepelné a mechanické vyrovnání délky při propojování speciálních přípojnic PLS mezi dvěma skříněmi.
- Materiál
- E-Cu
- Montážní pokyn
- Pro montáž jedné dilatační spojky jsou vždy zapotřebí dvě spojky přípojnic.
- Poznámka
- Při zvýšení teploty 30 K dochází k prodloužení přípojnic cca o 0,5 mm/m. Proto se doporučuje u systémů přípojnic používat pro tepelné vyrovnání na každý úsek přípojnic o délce > 3600 mm jednu dilatační spojku.
- Vhodné pro přípojnice
- PLS 1600
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 1,8 kg
- Brutto hmotnost
- 1,937 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,62
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Popis výrobku
-
Pružný spojovací člen PLS