Spojky přípojnic PLS

Obj. č.: SV 3505000

Pro spojení speciálních přípojnic PLS bez nutnosti vrtání.

Obj. č.:
SV 3505000
Popis výrobku
Ke spojování speciálních přípojnic PLS bez vrtání.
Materiál
E-Cu
Povrch
Poniklováno
Vhodné pro přípojnice
PLS 800
Způsob propojení
Řadové propojení od skříně ke skříni
Balení
3 ks
Netto hmotnost
2,97 kg
Brutto hmotnost
3,06 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,99
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177043244
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Popis výrobku
Spojka sběrnic PLS 800A
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace