- Obj. č.:
- SV 9340010
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Jmenovité provozní napětí
- 1000 V, 3~
- Poznámka k obj. č.
- Při používání přípojnic 12x 5/10 mm je navíc nutno použít distanční vložku 9340.090
- Počet pólů
- 3 póly
- S vnějším upevněním
- ano
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- Vhodné pro přípojnice
- 15 x 5 – 30 x 10 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,76 kg
- Brutto hmotnost
- 0,8 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
RL60 držák přípojnic 3pól, bal=4ks