Distanční vložka pro držáky přípojnic RiLine (systém plochých lišt)

Číslo výrobku: SV 9340.090

K adaptaci rozměrů přípojnic 12 x 5 a 12 x 10 mm.

Číslo výrobku:
SV 9340.090
Popis výrobku
K adaptaci rozměrů přípojnic 12 x 5 a 12 x 10 mm.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Vhodný pro obj. č.
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
Balení
12 ks
Netto hmotnost
0,024 kg
Brutto hmotnost
0,021 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Dist. vložka pro sbě. 12x5/10mm,bal=12ks
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Dokumentace
Návod
Datové listy
Základní technické informace