Koncová zakrytí

Obj. č.: SV 9340070

Pro zajištění přípojnicového systému před nebezpečným dotykem na boku.

Obj. č.:
SV 9340070
Materiál
ABS
Barva
RAL 7035
Vhodné pro obj. č.
9340.000
9340.010
9340.050
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,096 kg
Brutto hmotnost
0,105 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177502345
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
RL60 koncové zakrytí pro 3p, bal=2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Datové listy
Základní technické informace