- Obj. č.:
- SV 9340134
- Popis výrobku
- Na ochranu před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Počet pólů
- 4 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Ploché měděné přípojnice, 4-žilové
- Rozměry
- Délka: 1.100 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,32 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177536739
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
-
RL60 sp.krycí profil,4 pól,l=1100mm,2ks