Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy RiLine

Číslo výrobku: SV 9341.120

Ochrana před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.

Číslo výrobku:
SV 9341.120
Popis výrobku
Na ochranu před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.
Materiál
Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
PLS 800, 3-fázový
Rozměry
Délka: 900 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,018 kg
Brutto hmotnost
2,28 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177502819
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
RL60 spodní krycí profil,l=900mm,bal=2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace