- Obj. č.:
- SV 9342.170
- Popis výrobku
- Na ochranu před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- PLS 1600, 3-fázový
- Rozměry
- Délka: 2.400 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,978 kg
- Brutto hmotnost
- 3,178 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177572355
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
-
RL 60 spodní krycí profil,l=2400,bal=1ks