- Obj. č.:
- SV 9340.220
- Popis výrobku
- Jako doplňkový ochranný kryt z boční strany. Kromě toho nabízí opěrný kryt větší stabilitu. Doporučená montážní vzdálenost ≤ 500 mm.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro přípojnicový systém
- 3-pólový
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,07 kg
- Brutto hmotnost
- 0,083 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- RL60 opěrný kryt, bal=5ks
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)