Opěrné kryty pro krycí profily

Obj. č.: SV 9340224

Pro zvýšení stability, jako doplňkový ochranný kryt z boční strany.

Obj. č.:
SV 9340224
Popis výrobku
Jako doplňkový ochranný kryt z boční strany. Kromě toho nabízí opěrný kryt větší stabilitu. Doporučená montážní vzdálenost ≤ 500 mm.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Vhodné pro přípojnicový systém
4-pólový
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,16 kg
Brutto hmotnost
0,188 kg
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177536753
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
RL60 opěrný kryt pro 4pól, bal=5ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace