Dělicí příčka pro spojky přípojnic RiLine

Obj. č.: SV 9340.230

Pro dodržení přeskokových vzdáleností pro napájecí obvody dle požadavků UL 508 pro 3-pólové přípojnicové spoje RiLine.

Obj. č.:
SV 9340.230
Popis výrobku
K dodržení přeskokových drah pro napájecí obvody požadovaných dle UL 508. Pro systémy plochých přípojnic s roztečí 60 mm a PLS 800/1600.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Poznámka
Pro jedno spojení přípojnic jsou zapotřebí 2 dělicí přepážky
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
3-pólový
Rozměry
Délka: 160 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,05 kg
Brutto hmotnost
0,062 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
RL60 dělicí příčka, l=160mm, bal=2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace