Připojovací adaptéry

Číslo výrobku: SV 9342.280

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

Číslo výrobku:
SV 9342.280
Materiál
Kryt: ABS
Chassis: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Jmenovitý proud max.
800 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Vývod vodičů
nahoře/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 129 mm
Výška: 246 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
95 ‐ 185 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
95 ‐ 300 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
33 x 20 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,98 kg
Brutto hmotnost
2,07 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,358
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 Adaptér 800A,690V,3p
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace