- Obj. č.:
- SV 9340.450
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- Chassis: RAL 7035
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 6
- Jmenovitý proud max.
- 65 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
- 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Délka přívodního kabelu
- 130 mm
- Typ DIN lišty
- Support frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 3 póly
- Opěra nosného rámu
- ano
- Rozměry
- Šířka: 55 mm
Výška: 272 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 2 / 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Nosný rám (šířka × výška)
- 55 mm x 237 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,399 kg
- Brutto hmotnost
- 0,405 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,116
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177502550
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 OM-adaptér 65A, AWG5