OM adaptéry s připojovacími vodiči

Obj. č.: SV 9340.740

Obj. č.:
SV 9340.740
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)
AWG 8
Jmenovitý proud max.
40 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)
30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Délka přívodního kabelu
130 mm
Typ DIN lišty
without support frame, 2 x TS 55D
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 55 mm
Výška: 208 mm
Počet nosných lišt / výška
2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,2 kg
Brutto hmotnost
0,331 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,088
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177673847
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 OM-adaptér 40A,690V, ŠxV 55x208 mm
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace