OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou

Obj. č.: SV 9340.550

Obj. č.:
SV 9340.550
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max.
32 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Typ DIN lišty
Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock
Počet pólů
3 póly
PinBlock
ano
Rozměry
Šířka: 45 mm
Výška: 208 mm
Připojení kulatých vodičů
1,5 ‐ 6 mm²
Počet nosných lišt / výška
1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)
45 mm x 170 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,238 kg
Brutto hmotnost
0,29 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,027
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177502635
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 OM-adaptér 32A, 690V
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace