OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou

Číslo výrobku: SV 9340.650

Číslo výrobku:
SV 9340.650
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max.
65 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Typ DIN lišty
null
Počet pólů
3 póly
Opěra nosného rámu
ano
Poznámka k obj. č.
Podle zkoušky oteplení provedené v souladu s IEC 61 439-1 je proudová zatížitelnost možná do 80 A
Rozměry
Šířka: 55 mm
Výška: 272 mm
Připojení kulatých vodičů
2,5 ‐ 16 mm²
Počet nosných lišt / výška
2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)
55 mm x 237 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,339 kg
Brutto hmotnost
0,377 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,059
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177502673
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 OM-adaptér 65A, 690V
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace