- Obj. č.:
- SV 9340.660
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- Chassis: RAL 7035
- Jmenovitý proud max.
- 32 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Typ DIN lišty
- Support frame, 1 x TS 55D
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 55 mm
Výška: 208 mm
- Připojení kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Nosný rám (šířka × výška)
- 55 mm x 170 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,29 kg
- Brutto hmotnost
- 0,315 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,027
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177502680
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 OM-adaptér 32A, 690V