OM adaptéry s plug-in vývodem vod

Číslo výrobku: SV 9340.930

Číslo výrobku:
SV 9340.930
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Rozsah dodávky
Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 – 4 mm²)
Jmenovitý proud max.
25 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Typ DIN lišty
TS 55D
TS 55D-V
Počet pólů
3 póly
Connector outlet
Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 - 4 mm²)
Rozměry
Šířka: 55 mm
Výška: 208 mm
Připojení kulatých vodičů
1,5 ‐ 4 mm²
Počet nosných lišt / výška
2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)
55 mm x 170 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,332 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,025
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 OM-Premium-Adap. 25A,690V,55x208 mm
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace