- Obj. č.:
- SV 9341850
- Oblasti použití
- Použitelné jako náhradní díly nebo pro konfiguraci náhradních řad.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- RAL 9005
- Pro šířku adaptéru
- 55 mm
- Poznámka
- Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
- Rozměry
- Délka: 237 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,235 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177503427
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- RL60 Nosný rámeček pro