- Číslo výrobku:
- SV 9342.800
- Popis výrobku
- Pro bezpečné upevnění a správné nastavení polohy stykačů u kombinací spouštěčů motoru. Jednoduchá montáž nasunutím a zaklapnutím na nosný rámeček. Vertikální umístění se provádí individuálně posouváním bloku PinBlock.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- RAL 9005
- Šířka nosného rámu
- 45 mm
- Poznámka
- Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,04 kg
- Brutto hmotnost
- 0,036 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177503847
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- RL60 PinBlock,š=45mm