Nosná lišta 35 x 10 mm pro OM adaptéry/nosiče

Číslo výrobku: SV 9342.850

K upevnění na adaptérovém.

Číslo výrobku:
SV 9342.850
Provedení
TS 45C
Popis výrobku
K upevnění na adaptérovém chassis a nosném rámečku.
Materiál
Polyamid
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Anti-slip guard for motor circuit-breaker
ano
Typ DIN lišty
TS 45C
Poznámka
Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
Nosné lišty TS xxD-V vhodné pouze pro montáž na nosném rámečku nezávisle na rastru
Rozměry
Šířka: 45 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,04 kg
Brutto hmotnost
0,044 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177503908
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Popis výrobku
RL60 Nosná lišta 35x10mm
Datové listy
Základní technické informace