- Číslo výrobku:
- SV 9342.940
- Provedení
- TS 55D-V
- Popis výrobku
- K upevnění na adaptérovém chassis a nosném rámečku.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Typ DIN lišty
- TS 55D-V
- Poznámka
- Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
- Nosné lišty TS xxD-V vhodné pouze pro montáž na nosném rámečku nezávisle na rastru
- Rozměry
- Šířka: 55 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,055 kg
- Brutto hmotnost
- 0,07 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177503984
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Popis výrobku
- RL60 Nosná lišta 35x10mm