- Číslo výrobku:
- SV 9340.870
- Popis výrobku
- Předpřipravené připojovací vodiče pro individuální připojení spínacích přístrojů, namontovaných na OM adaptérech pomocí svorek s tažnou pružinou.
- Materiál
- Izolace z PVC
Teplotní odolnost do 105 °C
Konce vodičů na obou stranách slisované ultrazvukem
- Průřez
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Poznámka
- AWG = americké rozměry vodičů
- Rozměry
- Délka: 140 mm
- Balení
- 15 ks
- Netto hmotnost
- 0,12 kg
- Brutto hmotnost
- 0,13 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,006
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177502727
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
-
RL60 sada kabelů AWG 10