- Číslo výrobku:
- SV 9342.880
- Popis výrobku
- K upevnění na adaptérovém chassis.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti bočnímu posunutí
- Typ DIN lišty
- null
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,278 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177503939
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Popis výrobku
- RL60 Nosná lišta 35x15mm