Nosná lišta 35 x 7,5 mm pro OM adaptéry/nosiče

Číslo výrobku: SV 9342.980

Pro montáž na OM adaptéry šířky 55 mm.

Číslo výrobku:
SV 9342.980
Oblasti použití
Pro montáž na 55 mm široké OM adaptéry/nosiče s přídavnými lištami o šířce 10 mm namontovanými na pravé a levé straně.
Umístění upevňovacího otvoru pro vystředěnou montáž na 55 mm široké adaptérové chassis nebo nosný rámeček.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti bočnímu posunutí
Typ DIN lišty
35 x 7.5 mm
Rozměry
Šířka: 72 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,125 kg
Brutto hmotnost
0,203 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Popis výrobku
RL60 Nosná lišta 35x7,5mm
Datové listy
Základní technické informace