- Obj. č.:
- SV 9342.510
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryt svorek
Posuvné matice
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý proud max.
- 160 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Vývod vodičů
- dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 215 mm
- Připojení kulatých vodičů
- 35 ‐ 120 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 18,5 x 15,5 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,778 kg
- Brutto hmotnost
- 0,82 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,202
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177503786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 CB přís.adaptér,160A