Přídavná lišta pro CB přístrojové adaptéry

Obj. č.: SV 9342.720

Pro zvětšení konstrukční šířky.

Obj. č.:
SV 9342.720
Popis výrobku
Pro zvětšení konstrukční šířky ze 140 mm na 190 mm.
Materiál
ABS
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně připojovacího materiálu pro výkonové jističe Siemens VL630 (3pólové)
Poznámka
Pro rozšíření přístrojového adaptéru jsou zapotřebí 4 ks
Vhodný pro obj. č.
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
Rozměry
Šířka: 25 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,504 kg
Brutto hmotnost
0,56 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
RL60 přidav. lišta pro CB
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Návod
Datové listy
Základní technické informace