CB přístrojové adaptéry 4-pólové

Obj. č.: SV 9342.514

Obj. č.:
SV 9342.514
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kryt svorek
Posuvné matice
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Jmenovitý proud max.
160 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 4~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Vývod vodičů
dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
4 póly
Rozměry
Šířka: 120 mm
Výška: 277 mm
Připojení kulatých vodičů
35 ‐ 120 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
18,5 x 15,5 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,399 kg
Brutto hmotnost
1,44 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,258
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177551763
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 CB přís.adaptér,160A
Certifikáty
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace