CB přístrojové adaptéry 4-pólové

Číslo výrobku: SV 9345.604

Číslo výrobku:
SV 9345.604
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Připojovací lamelové vodiče
Posuvné matice
Jmenovitý proud max.
250 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 4~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Vývod vodičů
nahoře
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
4 póly
Rozměry
Šířka: 140 mm
Výška: 310 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,405 kg
Brutto hmotnost
2,516 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,134
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177679979
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
CB-adaptér 250A,690V 4pól, vývody nahoře
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace