CB přístrojové adaptéry 4-pólové

Obj. č.: SV 9345.724

Obj. č.:
SV 9345.724
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Měděná distanční vložka
Šrouby pro připojení
Jmenovitý proud max.
500 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 4~
Vývod vodičů
dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
4 póly
Rozměry
Šířka: 185 mm
Výška: 300 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
Eaton
Vhodné pro výrobce (typ)
Eaton (NZM3-4-XKR130)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,419 kg
Brutto hmotnost
3,542 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,16
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177684539
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
CB-adaptér 500A,690V 4pól, vývody dole
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace