- Obj. č.:
- SV 9345.734
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Měděná distanční vložka
Šrouby pro připojení
- Jmenovitý proud max.
- 500 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 4~
- Vývod vodičů
- dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 4 póly
- Rozměry
- Šířka: 185 mm
Výška: 300 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Siemens
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Siemens (VL400)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,36 kg
- Brutto hmotnost
- 3,489 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,103
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177684546
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
CB-adaptér 500A,690V 4pól, vývody dole