Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2018
- Číslo výrobku:
- SV 9346.450
- Oblasti použití
- Pro přestavbu lištových odpínačů NH na připojení rámovými svorkami pro kulaté vodiče.
- Materiál
- Mosazný odlitek
- Povrch
- Poniklováno
- Připojení kulatých vodičů
- 300 mm²
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,42 kg
- Brutto hmotnost
- 0,447 kg
- Číslo celní sazby
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Rámová svorka lišt. odpínače 1-3, 3ks