Svorky na přípojnice pro lištové pojistkové odpínače NH

Číslo výrobku: SV 9346.440

Pro lištové pojistkové odpínače NH vel. 00 až 3. Pro montáž odpínačů NH na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm, bez nustnosti vrtání.

Číslo výrobku:
SV 9346.440
Oblasti použití
K montáži lištových odpínačů NH na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm bez nutnosti vrtání.
Vhodný pro obj. č.
9346110
9346210
9346310
9346115
9346215
9346315
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,399 kg
Brutto hmotnost
0,446 kg
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177631793
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Svorka přípojnice lišt. odpínače 1-3,3ks
Datové listy
Základní technické informace