Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9676.831
- Popis výrobku
- Pro upevnění lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH vel. 00 na systémy přípojnic s roztečí 185 mm.
- Materiál
- Nerez ocel
- Montážní pokyn
- Zapotřebí jsou navíc šrouby M8 (galvanicky pozinkované, pevnost 8.8)
- délka šroubu = šířka přípojnice + rozměr pro upevnění 20 mm
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS
- Rozměry
- Závit: M8
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,086 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Převlečná matka M8, pro Flat-PLS
- Dokumentace
- Návod