Pro přípojnicové systémy 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Obj. č.:
- SV 3073000
- Materiál
- Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Počet pólů
- 3 póly
100 mm - Vhodné pro přípojnice
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Jmenovitý proud max.
- 1 250 A
- Rozměry
- Šířka: 22 mm
Výška: 320 mm
Hloubka: 70 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,612 kg
- Brutto hmotnost
- 1,83 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Držák sběrnic 1250A,3.pól
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod