K adaptaci rozměrů přípojnic 40/60 × 10 mm.
- Obj. č.:
- SV 3075000
- Popis výrobku
- Vhodné pro držáky přípojnic SV 3073.000 (40 × 10 mm) a SV 3052.000 (60 × 10 mm).
- Materiál
- Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - Balení
- 24 ks
- Netto hmotnost
- 0,048 kg
- Brutto hmotnost
- 0,063 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Vložky sběrnic 40/60x10mm
- Dokumentace
- Návod